Italia | italiano

Moduli

Moduli di sicurezza PNOZpower

Quali carichi massimi possono essere attivati con i moduli di sicurezza PNOZpower?

A seconda del modulo di sicurezza utilizzato:

AC1 con 230 V Corrente massima 16 A / prestazione massima 4000 VA
AC1 con 400 V Corrente massima 10 A / prestazione massima 4000 VA
AC1 con 500 V Corrente massima 8 A / prestazione massima 4000 VA
AC3 con 240 V Prestazione massima 3 kW
AC3 con 400 V Prestazione massima 5,5 kW
AC3 con 500 V Prestazione massima 4 kW
DC1 con 24 V Corrente massima 16 A / prestazione massima 400 W