Italia | italiano

Moduli

Moduli di sicurezza PNOZsigma

Quali dispositivi di espansione dei moduli di sicurezza PNOZsigma devono essere utilizzati se sono necessari più di dieci contatti di sicurezza?

Grazie alla combinazione di un dispositivo base e di un modulo di espansione dei contatti PNOZ s7.1 è possibile aumentare il numero dei contatti di sicurezza in maniera virtualmente illimitata. A un PNOZ s7.1 è possibile collegare fino a dieci moduli di espansione dei contatti PNOZ s7.2 in serie. In caso di necessità di ulteriori contatti, è possibile continuare il collegamento in serie grazie a un ulteriore modulo PNOZ s7.1: Realizzabile con una semplice azione della mano, senza nessun cablaggio.

I nuovi moduli hanno dimensioni estremamente compatte (solo 17,5 mm di larghezza); PNOZ s7.1 dispone di tre contatti di sicurezza, PNOZ s7.2 di quattro contatti di sicurezza e di un contatto ausiliario. E’ anche possibile utilizzare questi moduli in combinazione con altri moduli di espansione PNOZsigma. Inoltre, PNOZ s7.2 garantisce un “refresh” dell’alimentazione della tensione.

La seguente descrizione tratta dalle istruzioni per l’uso di PNOZ s7.2 descrive il collegamento di dispositivi di espansione: Oltre a PNOZ s7.2 è possibile utilizzare come terminazione anche altri moduli di espansione dei contatti PNOZsigma, come PNOZ s7 o PNOZ s11.