Italia | italiano

Sistemi di controllo

Sistemi PLC e sistemi I/O

Come è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del modulo principale di controllo?

Reset al default: (Eseguire le seguenti operazioni in <10 s

  • Togliere la tensione a PSS
  • Rimuovere la scheda SD
  • Ripristinare la tensione a PSS
  • Premere il pulsante di reset >5s fino a quando il LED DIAG lampeggia
  • Rilasciare il pulsante di reset
  • Premere il pulsante di reset
  • Rilasciare il pulsante di reset

Ora, il modulo principale di controllo è impostato come segue:

  • Nome dispositivo: PSS__
  • Indirizzo IP: Da 169.254.1.0 a 169.254.254.255 (meccanismo di IP automatico)
  • Subnet mask: 255.255.0.0
    La scheda SD può essere formattata tramite PC.