Original Page

SDD ES ETH

Numero dell'articolo: 540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, Modbus/TCP,2 porte RJ45, 6 ingressi/uscite digitali, morsetti di collegamento“plug-in”(non in dotazione).
Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Scopo di U1 Alimentazione del modulo  
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 2  
Numero ingressi digitali 6  
6  
N. uscite a semiconduttore 6  
Uscita SC protezione CC Sì  
Interfaccia fieldbus Modbus/TCP  
Nome protocollo fieldbus Modbus TCP (slave)  
Indir.staz. fieldbus ammessi 0 - 255d  
Veloc. trasferimento impost. 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Collegamento fieldbus RJ45  
Isolam. elettrico fieldbus Sì  
Tipo di isolam. elettrico Isolamento funzionale  
N. interfacce MODBUS 8  
Connessione modbus RJ45  
Tipo dispositivo del modbus Server  
Modalità operative modbus Auto-MDIX  
Autonegotiation  
Velocità trasm. impostabile MB 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Isolam. galv. di modbus Sì  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
55  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 90 % UR a 55 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Isolamento elettrico 1 tra Modbus e tensione sistema  
Tipo isolamento elettrico 1 Isolamento funzionale  
Posizione di montaggio A scelta  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite estraibile  
Morsetto a molla estraibile  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 115  
Larghezza 45  
Profondità 95  
Peso netto 160  
Peso lordo 175  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242608  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548083002  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (Safety Device Diagnostics), set di morsetti “plug-in” per custodia 45 mm, tecnica morsetti a vite, confezione = 2 pezzi, ognuno X1 4 poli eX2 8 poli.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (Safety Device Diagnostics), set di morsetti “plug-in” per custodia 45 mm, tecnica morsetti a molla, confezione = 2 pezzi, ognuno X1 4 polie X2 8poli.

Inglese


CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

P05/45F: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,0 MB
24.06.2016

CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

P05/45F: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,1 MB
24.06.2016

UK Declaration of Conformity (UKCA)

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,2 MB
27.01.2023

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,2 MB
02.12.2025

Operat.Manual SDD ES ETH

SDD ES ETH (1003824-07)

1,6 MB
16.03.2021

Product Modification SDD

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS (1004416-01)

0,5 MB
30.11.2016

System Descr. Safety Device Diagnostics

PSEN ix2, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs2.1p, PSEN cs2.13p ATEX, SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs5.1p, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN mg1-A Einzel, PSEN mg1-A Einzel E-Stop, PSEN sl2-DM-P, PSEN sl2-DL-P, PSEN sl2-GL-S, PSEN sl2-GL-P, PSEN sl2-IM-P, PSEN sl2-IL-P (1003827-08)

2,1 MB
16.03.2021

Italiano


Certificato (UL) UL-CA-L183931-41-62906102-1

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,3 MB
29.05.2024

EPLAN P8 Macro

Dati CAD elettrici

10,0 MB
27.01.2023

Descr. sist. Safety Device Diagnostics

PSEN ix2, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs2.1p, PSEN cs2.13p ATEX, SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES PROFINET, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs5.1p, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN mg1-A Einzel, PSEN mg1-A Einzel E-Stop, PSEN sl2-DM-P, PSEN sl2-DL-P, PSEN sl2-GL-S, PSEN sl2-GL-P, PSEN sl2-IM-P, PSEN sl2-IL-P (1003827-08)

2,1 MB
16.03.2021

Firmware SDD ES ETH

SDD ES ETH

0,2 MB
31.03.2021

Istr. Uso SDD ES ETH

SDD ES ETH (1003824-07)

1,6 MB
16.03.2021

Modello 3D (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

P05/45 Flach: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,1 MB
24.06.2016

Modello 3D (STEP - Product Model Data)

P05/45 Flach: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,1 MB
24.06.2016