text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK

Numero dell'articolo: C1000024
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, angolare, codificaA su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 10 m

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Corrente nominale 4  A
Tipo cond. standard K1 <=55,4 MOhm/km per 20°C  
Temperatura ambiente -40 - 85  °C
Temp. ambiente con UL 80°C  
Grado contaminazione 3  
Tipo connettore 1 Connettore maschio M12 5 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Angolare  
Codifica connettore M12 1 Codifica A  
Tipo connettore 2 Connettore femm. M12 5 poli  
Forma del tipo di connettore 2 Assiale  
Codifica connettore M12 2 Codifica A  
Materiale ghiera Connettore 1 CuZn nichelato  
Materiale ghiera Connettore 2 CuZn nichelato  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale superf. Contatto 2 Au  
Materiale guarnizione FKM  
Materiali pin CuZn  
Materiale connettori femmina CuZn  
Materiale cavo K1 Cu  
Isolante linea K1 PP (9Y)  
Tipo cavo K1 LiF9Y11Y  
Lunghezza cavo 10  m
Colore rivestim.esterno cavo1 Nero  
Colore custodia Giallo, simile a RAL1004  
Mater guaina protez. cavi 1 PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Raggio piegatura (per posa) K1 8 x Ø  
Diametro est. max. cavo K1 5.5  mm
Sezione del conduttore 0.34  mm²
Sezione trasv. cond. AWG K1 22  
Cordatura K1 5 fili intorno imbott.  
Schermatura K1 No  
Numero fili 5  
Omologazioni del cavo K1 UL AWM-Style 20233  
Omologazioni connettore 1 UL94 V-2  
Omologazioni connettore 2 UL94 V-2  
Privo di alogeni Sì  
Impermeabilità agli oli Resistente  
Resistenza alla fiamma UL 20233  
DIN EN 60332-1-2  
FT2  
Coppia serr. vite di fissaggio 0,4 Nm  
Peso netto 383  g
Peso lordo 388  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
UNSPSC 25 26121603  
Codice EAN 4046548102710  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volume 0