text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCtendo DD5.03/A00/0/0/0/208-480VAC

Numero dell'articolo: 8176807
Servo amplifiers Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 4 A; Imax (5 sec.) = 7,5 A; Power consumption in S1 operation: 2,5 kVA Internal brake resistor and mains fi...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Servo amplifiers Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 4 A; Imax (5 sec.) = 7,5 A; Power consumption in S1 operation: 2,5 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card Profinet

Omologazione CE  
UKCA  
 
Scopo intervallo di fase Mains Supply  
Tensione di alimentazione (V) 208 - 480  V
Tens. alimentazione con fasi 3 x 208…3 x 480 V  
Tipo di tensione alimentazione AC  
Tipo tensione alimentazione U1 AC  
Scopo di U2 Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza U2 con freno +15%  
Tolleranza U2 senza freno +15%  
Max. freq. attivaz. liv.prest. 30/h  
Corr. cont. uscita con 3x208 V 5  A
Corr. cont. uscita con 3x230 V 5  A
Corrente continua uscita 3x400 4  A
Corr. cont. uscita con 3x480 V 3  A
Picco di corrente per 2 s 7.5  A
Picco di corrente per 5 s 7.5  A
Freq. clock inverter 8  kHz
Gamma tens. Tens.circ. interm. 900 V DC  
Numero di STO-Enable 1  
N. ingressi encoder assoluto 1  
Connection (absolute encoder) 15-pin D-Sub female connector  
Tipo connett.ConnessResolver Connettore femm. Sub-D 9 poli  
Tipo connett.enc./colleg.ecder Connettore femm. Sub-D 15 poli  
Numero di ingressi encoder inc 1  
Colleg. (encoder incrementale) Connettore femm. Sub-D 15 poli  
N. ingressi analogici 2  
Tipo ingressi analogici Tensione  
Range segnale ingr. analog. -10 - 10 V  
Risoluzione ingressi analogici 14  Bit
12  Bit
Numero ingressi digitali 4  
Liv. segn. su ingr. per 0 -3 - +5 V DC  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
Isolam. elettrico ingressi Sì  
Numero di uscite ausiliarie 2  
Isolam. galv. usc. SC non sic. Sì  
N. interfacce CANopen 1  
Tipo conn. Interfaccia RS-232 Connett. maschio Sub-D 9 poli  
Norma temperatura ambiente DIN EN 60721-3-3  
Classe temperatura ambiente 1K4  
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Temp.ambiente RiduzionePotenza 40 - 55°C  
Riduzione potenza 2,5%/K  
Norma temp. magazzinaggio DIN EN 60721-3-1  
Modifica temp. conservazione 20 K/h  
Esposiz. a umidità sec. norma DIN EN 60721-3-3  
Indicazione umidità 85 % umid. rel. (UR)  
Classe di umidità 1K3  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 1000 m  
Alt.eserc.amm. 1,5% CaloTens. 1000 - 2500 m oltre NN  
Riduzione potenza per 100m 1,5%/100 m  
EMC sec. norma .... EN 61800-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60721-3-3  
Tipo di raffreddamento Ventilatore integrato  
Emissioni acustiche 45 dB (A)  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Posizione di montaggio Verticale  
Materiale custodia Allum. pressofuso/acciaio inox  
Altezza 279  mm
Larghezza 70  mm
Profondità 171  mm
Peso netto 3000  g
Peso lordo 4200  g
 
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
Codice EAN 4046548085631  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
Volume 0