text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

Line filter f. DD FFU 3X16K-KK

Numero dell'articolo: 8171509
Mains filter Rated current: 16 A, power dissipation typ.: 8 W Protection class: IP20, connection type: Terminals.

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

 
Peso netto 1000  g
Peso lordo 1400  g
 
Conformità RoHS Sì  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85049090  
UNSPSC 25 40161512  
Codice EAN 4046548035834  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27420290  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Volume 0