text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

Brake resistor 600W/66R/T/U

Numero dell'articolo: 8176380
suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66 Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 66 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
 
Peso netto 34  g
Peso lordo 59  g
 
Conformità RoHS Sì  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85333900  
UNSPSC 25 39121021  
Codice EAN 4046548065336  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023291  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
Volume 0