text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMC SI6A161R/EC 1x 12A

Numero dell'articolo: 8C000023
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (ST...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.

Omologazione UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Tensione di alimentazione 2(V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Numero ingressi digitali 8  
Temperatura ambiente 0 - 45  °C
Tipo di raffreddamento Ventilatore integrato  
Grado di protez. custodia  
Altezza 343  mm
Larghezza 65  mm
Profondità 286  mm
Peso netto 3930  g
Peso lordo 5310  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
Codice EAN 4046548100433  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
Volume 0  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PMC SI6A161 terminal set (R)
PMC SI6A161 terminal set (R) 8C000021
Terminal set for drive controllers SI6A161R with STO using terminals