Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8C000135","name":"PMCcable M3/E1C3/015/6Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C3/015/6Q0/S1
Numero dell'articolo: 8C000135
Power cable.
cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm².
suitable for all PMC servo controller... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ705. Length 15m.
Dati tecnici
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. M40 8 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Tipo connettore 2 | Capocorda |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | TPE-E |
Lunghezza cavo | 15 m |
Mat. superficie schermo K1 | Cu stagnato |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Arancio |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
Sezione trasv. cond. dati K1 | (4x6,0+(2x1,50)+(2x1,00)) mm² |
Schermatura K1 | Sì |
Omologazioni del cavo K1 | UL/CSA |
Privo di alogeni | Sì |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1: autoestinguente |
Peso netto | 6300 g |
Peso lordo | 6300 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548101812 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060390 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003248 |
Volume | 0 |