Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773800","name":"PNOZ ms1p standstill / speed monitor","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037018","0010100203701880G2"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ ms1p standstill / speed monitor
Numero dell'articolo: 773800
PNOZmulti Classic, modulo di espansione, failsafe, controllo delmovimento di
2 assi, 2 encoder incrementali, ingresso differenziale, Sin/Cos, TTL(RS422),
connettore femmina RJ45, 8 poli, cavo adattato... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PNOZmulti Classic, modulo di espansione, failsafe, controllo delmovimento di 2 assi, 2 encoder incrementali, ingresso differenziale, Sin/Cos, TTL(RS422), connettore femmina RJ45, 8 poli, cavo adattatore disponibile comeaccessorio, 4 sensori di prossimità, tipo pnp.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di UINT1 | Alimentazione del modulo |
Fonte della tensione interna | su dispositivo base |
Tipo di tensione di UINT1 | DC |
Tolleranza del modulo UINT | -2 %/+2 % |
Ingresso interruttore di prossimità
Freq.mon.prog.snz. isteresi SP | 0,1 Hz - 3 kHz |
Freq.mon.prog.con isteresi SP | 0,2 Hz - 3 kHz |
Ingresso encoder incrementale
Numero di ingressi encoder inc | 2 |
Colleg. (encoder incrementale) | Connettore femm. RJ-45, 8 poli |
Tens. alim. per encoder incr. | P_IG_VERSORG_U |
Fase segnali diff. enc. incr. | 90° ±30° |
Freq.mon.prog.snz. isteresi EI | 0,1 Hz - 500 kHz |
Freq.mon.prog.con isteresi EI | 0,2 Hz - 500 kHz |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Categoria di sovratensione | III |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Tempi
Tempo di risposta F < 100 Hz | 10 ms + 1/f |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite
Morsetto a molla |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 16 AWG |
Altezza | 94 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 192 g |
Peso lordo | 210 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548012743 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242205 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001422 |
Volume | 0.671 |
Accessori opzionali
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Scatola adattatore per modulo controllo velocità, PNOZmulti Classic, 3 x15
poli connettore maschio Sub-D, 2 x connettore femmina, 1 x connettoremaschio, montabile
su guide DIN.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Scatola adattatore per modulo controllo velocità, PNOZmulti Classic, 3 x9 poli
connettore maschio Sub-D, 2 x connettore femmina, 1 x connettoremaschio, montabile su guide DIN.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamentoencoder 9 poli,
per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Cavo con 15 poli, connettere maschio Sub-D per scatola adattatore PNOZmsi b1 (773880),
lunghezza cavo 0,3 m.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamentoencoder 9 poli,
per PNOZ msXp e PNOZ s30, 7,5 m, per ELAU.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773858
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, per Bosch Rexroth.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 25poli,
5 m, uscita cavo a destra, per Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S025
773872
Adattatore universale, 25 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 5 m, per Bosch Rexroth.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per PMCtendo.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 ed estremità aperta,per PNOZ
msXp e PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 ed estremità aperta,per PNOZ
msXp e PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per PARKER HD.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773857
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
773856
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 ed estremità aperta,per PNOZ
msXp e PNOZ s30, 5 m.
PNOZ msi S15
773871
Adattatore universale, 15 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ msi S09
773870
Adattatore universale, 9 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 20 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, cavo adattatore per
controllo della velocità in ELAU PACDrive3.
KOP-XE
774639
PNOZplus, PNOZpower, connettore di accoppiamento PNOZmulti, esigenza diricambio/sostituzione.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Cavo con 25 poli, connettere maschio Sub-D per scatola adattatore PNOZmsi b1 (773883),
lunghezza cavo 2,5 m.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773840
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 2,5m.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamentoencoder 9 poli,
per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Lenze.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Scatola adattatore per modulo controllo velocità, PNOZmulti Classic, 3 x25
poli connettore maschio Sub-D, 2 x connettore femmina, 1 x connettoremaschio, montabile
su guide DIN.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamentoencoder 9 poli,
per PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, per ELAU.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per SEW.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 15poli,
2,5 m, uscita cavo a sinistra, per Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamentoencoder 9 poli,
per PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, per Lenze.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 25poli,
2,5 m, uscita cavo a destra, per Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 25poli,
5 m, uscita cavo a sinistra, per Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, per SEW.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 15poli,
2,5 m, uscita cavo a destra, per Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, cavo adattatore per
controllo della velocità in ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
773845
Scatola di collegamento schermata PSEN msi b4, per collegamento di un
encoder incrementale con un interruttore di prossimità, con/senzaresistenza pull,
con alimentazione supplementare per l’interruttore di prossimità.