Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"Z9000039","name":"O300.GP.2-11246332","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197178","0010600219717880VU"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
O300.GP.2-11246332
Numero dell'articolo: Z9000039
Sensore fotoelettrico con soppressione di sfondo, range di rilevamento30 - 100
mm, connettore maschio M8 a 4 poli, uscita a semiconduttore (PNP)
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
UL/cUL UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 10 - 33 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ottici
Interv. lunghezze d'onda util. |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -25 - 60 °C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 50g |
Grado di protez. custodia |
Tempi
Tempo di risposta | 0 - 2.4 ms |
Dati meccanici
Tipo di collegamento | M8, 4pol. male |
Materiale custodia | Plastica |
Altezza | 39.1 mm |
Larghezza | 12.9 mm |
Profondità | 23 mm |
Peso netto | 8 g |
Peso lordo | 23 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Codice EAN | 4046548105940 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272702 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002717 |
Volume | 0.029 |
Accessori opzionali
Mounting bracket-11706874
Z9000041
Staffa di fissaggio per montaggio a parete dell’articolo n. Z9000039
Sensofix O300-11706875
Z9000042
Piastra di fissaggio con orientamento asse X/Y/Z dell’articolo n.Z9000039