Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6Z000002","name":"PSEN enc sincos 4096 hs","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN enc sincos 4096 hs
Numero dell'articolo: 6Z000002
Encoder incrementale sicuro, 4096 impulsi per giro, con interfaccia
SIN-COS, albero cavo fino a 12 mm, compatibile con chiavetta.
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
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Potenza assorbita DC | 0.48 W |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -40 - 90 °C |
Umidità relativa max | 98% |
Condensazione ammessa | non consentito |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 100g |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Tipo di collegamento | M23, 12 poli |
Materiale custodia | Alluminio |
Altezza | 90.6 mm |
Larghezza | 58 mm |
Profondità | 61 mm |
Peso netto | 357 g |
Peso lordo | 545 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Codice EAN | 4046548095104 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270502 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001486 |
Volume | 3.357 |