text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

KUNBUS-GW Ethernet/IP

Numero dell'articolo: Z9000009
Gateway modulare Ethernet/IP, modulo di comunicazione per il modulo base RevPi Core/RevPi Core 3, possibilità di collegare max. due moduli dicomunicazione diversi, dimensioni custodia (A x L x P): 96 ...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Gateway modulare Ethernet/IP, modulo di comunicazione per il modulo base RevPi Core/RevPi Core 3, possibilità di collegare max. due moduli dicomunicazione diversi, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, grado di protezione: IP 20, collegamento alfieldbus: 2x RJ45, funzione del dispositivo: slave, lunghezza max. dati dei dati diingresso: 480 byte, lunghezza max. dati dei dati di uscita: 480 byte.

Omologazione CE  
UKCA  
 
Altezza 96  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 110.4  mm
Peso netto 95  g
Peso lordo 109  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
Codice EAN 4046548093223  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
Volume 0  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Ponticello a innesto per PiBridge per il collegamento dei singoli moduli Revolution Pi. Universale per tutti i moduli base ed espansione Revolution Pi.