Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"Z9000010","name":"KUNBUS-GW EtherCAT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
KUNBUS-GW EtherCAT
Numero dell'articolo: Z9000010
Gateway modulare EtherCAT, modulo di comunicazione per il modulo baseRevPi
Core/RevPi Core 3, possibilità di collegare max. due moduli dicomunicazione
diversi, dimensioni custodia (A x L x P):
96 x 22... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Gateway modulare EtherCAT, modulo di comunicazione per il modulo baseRevPi Core/RevPi Core 3, possibilità di collegare max. due moduli dicomunicazione diversi, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, grado di protezione: IP 20, collegamento alfieldbus: 2x RJ45, funzione del dispositivo: slave, lunghezza max. dati dei dati diingresso: 512 byte, lunghezza max. dati dei dati di uscita: 512 byte.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA |
Dati tecnici
Dati meccanici
Altezza | 96 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 110.4 mm |
Peso netto | 91 g |
Peso lordo | 100 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548093230 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volume | 0 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Ponticello a innesto per PiBridge per il collegamento dei singoli moduli
Revolution Pi. Universale per tutti i moduli base ed
espansione Revolution Pi.