text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t

Numero dell'articolo: 2A000008
Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ, Collegamento per tensione di alimentazione delle uscite asemiconduttore, 1 funzione di ingresso, 1 funzione di uscita con 1 uscita di sicure...  Altri

Unità

Disponibile a magazzino per consegna

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ, Collegamento per tensione di alimentazione delle uscite asemiconduttore, 1 funzione di ingresso, 1 funzione di uscita con 1 uscita di sicurezza a semiconduttore, istantanea e 1ingresso per il circuito di retroazione, 2 uscite di segnalazione, 1 selettore rotativo per l’impostazione deltempo di avvio e riconoscimento del trigger di test, 1 selettore rotativo perl’impostazione del tempo di ritardo, 1 selettore rotativo per l’impostazione del fattore del ritardo e per laselezione del ritardo di attivazione o disattivazione, visore LED

Omologazione CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Scopo di U2 Alimentazione uscite SC  
Tensione di alimentazione 2(V) 12  V
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza di U2  
Isolamento elettrico U2 No  
Scopo di UINT1 Alimentazione del modulo  
Fonte della tensione interna su modulo princ.  
Tipo di tensione di UINT1 DC  
Carichi ammessi Ohmico  
Induttivo  
Capacitivo  
Numero ingressi digitali 2  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
Isolam. elettrico ingresso No  
Isolam. elettr. di uscite SC No  
Uscita SC protezione CC Sì  
Carichi ammessi uscita 1 polo Ohmico  
Induttivo  
Capacitivo  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 5000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-5-1  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Tolleranza Tv +/-1,5%  
Simultaneità circuito ingresso ∞  
Posizione di montaggio A scelta  
Dimensioni guide DIN  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Morsetto a vite  
Tipo di morsetto Estraibile  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 98  mm
Larghezza 17.5  mm
Profondità 121  mm
Peso netto 87  g
Peso lordo 99  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364190  
UNSPSC 25 46171620  
Codice EAN 4046548087871  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volume 1.019  
 

Accessori opzionali

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Spina per il collegamento di moduli myPNOZ, VE=10 pezzi

Accessori obbligatori per il funzionamento

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Set morsetti di ricambio “plug-in”, morsetto a vite, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2, X3, X4, 3 poli, per custodia 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2, X3, X4, 3 poli, per custodia 17,5 mm.