text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

RevPI AIO

Numero dell'articolo: Z9000015
Modulo di espansione analogico AIO per il modulo base RevPi Core/RevPi Core 3, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, grado diprotezione: IP 20, numero di canali di ingresso: 6, numero...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo di espansione analogico AIO per il modulo base RevPi Core/RevPi Core 3, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, grado diprotezione: IP 20, numero di canali di ingresso: 6, numero dei canali di uscita: 2,per corrente, tensione, RTD, intervalli di tensione di uscita: ±10 V, ±11 V,±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, intervalli di corrente di uscita:0…20 mA, 0…24 mA, 4…20 mA.

Omologazione CE  
UKCA  
 
Altezza 96  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 110.5  mm
Peso netto 108  g
Peso lordo 136  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 84714900  
UNSPSC 25 39122331  
Codice EAN 4046548093117  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
Volume 0  
 

Accessori opzionali

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Ponticello a innesto per PiBridge per il collegamento dei singoli moduli Revolution Pi. Universale per tutti i moduli base ed espansione Revolution Pi.