Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"751500","name":"PNOZ s50 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380JQ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ s50 C
Numero dell'articolo: 751500
Dispositivo di comando e controllo per freni PNOZsigma, frenata sicurasecondo
PL “e” e SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, comando display “push & turn”,
morsetti a molla "plug-in", comando sicuro di carichi... Altri
Attenzione: il colore della custodia è stato modificato temporaneamente. La funzionalità resta invariata.
Per ulteriori informazioni consultare Sales Information – 229402 .
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dispositivo di comando e controllo per freni PNOZsigma, frenata sicurasecondo PL “e” e SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, comando display “push & turn”, morsetti a molla "plug-in", comando sicuro di carichi induttivi (ad es. valvole, freni di arresto meccanici).
Dati generali
Omologazione |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di U1 | Alimentazione del sistema |
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 18 W |
Interr.magnetot. disp. tens.U1 | 4 A, int.aut. 24 V DC, car.B/C |
Isolamento elettrico U1 | No |
Scopo di U2 | Alimentazione uscite SC 2 poli |
Tensione di alimentazione 2(V) | 2448 - 48 V |
Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
Tolleranza di U2 | -10%/+20% |
Isolamento elettrico U2 | Sì |
Ingressi
Numero di ingressi | 8 |
Nr. Ingressi fail-safe | 4 |
Nr. Ingressi standard | 4 |
Isolam. elettrico ingresso | No |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 0 |
Usc. semicond. 1 polo pr.corto | SÌ |
Isolamento elettr. usc. SC | No |
Carichi ammessi uscita 1 polo |
Ohmico
Induttivo Capacitivo |
Uscite a semiconduttore 2 poli
Num. uscite a semic. a 2 poli | 2 |
Toll.tens.Tens.eserc.ridotta | -10%/+10% |
Usc. semicond. 2 poli pr.corto | SÌ |
Uscite di tensione
Tensione su uscita tens. alim. | 24 V DC |
Prot. corto/C UscTensAliment | Sì |
Isol. elettr. uscita tensione | No |
Uscite dell'orologio di prova
N. uscite trigger di controllo | 2 |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... |
EN 61000-4-8
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61326-3-1 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60664-1 |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Tempi
Tempo di ventilazione | 30 ms ... 4000 ms |
Tempo di attiv. disatt. rapida | 30 ms ... 4000 ms |
Tempo di attiv. disatt. lenta | 30 ms ... 4000 ms |
Tempo sovraeccitazione config. | 100 ms ... 2500 ms |
Separazione potenziale
Isolamento elettrico 1 tra | Usc. SC 2poli e tens. sistema |
Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento base |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Altezza | 100 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 120 mm |
Peso netto | 257 g |
Peso lordo | 276 g |
Ambiente
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548066012 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volume | 0.6 |
Accessori opzionali
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, incl. adattatore per schede SIM e PNOZsigmaChipcard
Reader.
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack, incl. adattatore schede SIM.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Sostegno per chipcard, per PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Set morsetti di ricambio estraibili, 8 poli, a molla, contenutoconfezione = 1 pz. rispettivamente di
X1, X2, X3, X4.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Dispositivo di lettura chipcard per PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSuWR, PSSu
WB.