Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"751909","name":"PNOZ s9 C (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ s9 C (10 pcs.)
Numero dell'articolo: 751909
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: possibilecablaggio
monocanale, uscite: 3 NA, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V
DC, larghezza: 17,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, blocco di con... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: possibilecablaggio monocanale, uscite: 3 NA, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, larghezza: 17,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, blocco di contatti e relè temporizzato per espansione contatti in collegamento a parti di controllo orientate alla sicurezza o per l’esecuzione di una funzione temporizzata di sicurezza (eccitazione, sgancio, impulso),confezione = 10 pezzi.
Dati tecnici
Dati ambientali
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Dati meccanici
Peso netto | 1750 g |
Peso lordo | 1910 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548067569 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volume | 4.375 |