Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"777586","name":"PZE X4VP4 24VDC 4n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PZE X4VP4 24VDC 4n/o
Numero dell'articolo: 777586
Espansione contatti, Ingressi: collegamento monocanale, Uscite: 4 NAist., (t
= 1 - 4 s fisso), UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti "plug-in" con
tecnologia a vite, unità contatti per l’espansione... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Espansione contatti, Ingressi: collegamento monocanale, Uscite: 4 NAist., (t = 1 - 4 s fisso), UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti "plug-in" con tecnologia a vite, unità contatti per l’espansione contatti incombinazione con componenti di controllo di sicurezza.
Dati generali
Omologazione |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 2.5 W |
Ingressi
Numero di ingressi | 1 |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 0 |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Contatti sicurezza: Pilot Duty | B300, R300 |
Materiale contatti relè | AgSnO2 |
Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III / II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Tempi
Tempi impostabili |
3
s 4 s 1 s 2 s |
Tolleranza Tv | -50%/+50% |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Materiale custodia parte inf. | |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Mater. custodia Parte super. | |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
Altezza | 94 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 300 g |
Peso lordo | 310 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 % |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548009323 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volume | 0.27 |
Accessori opzionali
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Set morsetti di ricambio “plug-in” con tecnologia a vite, confezione = 1pezzo P1 e 1
pezzo P2.
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Set morsetti di ricambio “plug-in” con tecnologia a vite, confezione = 1pezzo P3 e 1
pezzo P4.