Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
P2HZ X1P C 115VAC 3n/o 1n/c 2so
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognipulsante, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 115 V AC, Larghezza: 45 mm, morsetti amolla ”plug-in”, dispositivo di comando bimanuale/ controllo dellasimultaneità di pulsanti bimanuali. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750136 751136 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.
Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Tensione di alimentazione (V) | 115 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
Potenza assorbita AC | 6 VA |
Interr. magnetot. disp. max. | Sezione max. conduttore |
Tp. dispositivo biman. secondo | |
Tipo dispositivo bimanuale | III C |
Numero di ingressi | 2 |
N. uscite a semiconduttore | 2 |
Toll. tens. est. DC semicond. | -15%/+10% |
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 V |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 5 A |
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 V |
Corr. max DC1 contatto di sic. | 5 A |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 V |
Corr. max AC15 contatto di sic | 2.5 A |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 V |
Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G. P. |
Contatti sicurezza: Pilot Duty | C300, R300 |
Materiale contatti relè | AgSnO2 |
Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III / II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Posizione di montaggio | A scelta |
Materiale custodia parte inf. | |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Mater. custodia Parte super. | |
Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Altezza | 101 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 365 g |
Peso lordo | 375 g |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548008340 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371821 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |