Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"890165","name":"S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC 0%","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC 0%
Numero dell'articolo: 890165
Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per
motori a frequenza variabile, 9 intervalli di misurazione 0 - 1000 Hz,tensione di misurazione 0 -
415 V AC, 1 contatto di scambi... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di misurazione 0 - 1000 Hz,tensione di misurazione 0 - 415 V AC, 1 contatto di scambio, 1 uscita analogica 0 - 10 V DC oppure 4- 20 mA, larghezza = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, intervallo di misurazione apartire da 0%.
Dati generali
Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 230 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
Potenza assorbita AC | 5 VA |
Interr. magnetot. disp. max. | Sezione max. conduttore |
Circuito di misura
U int. misuraz. ingresso anal. | 0 - 415 V |
I int. misuraz. ingresso anal. | 18 A |
Range freq. misurab.ingr.anal. | 0 - 1000 Hz |
Segnali di uscita durante il funzionamento del generatore
UOUT per funz. generatore | 0 - -10 V |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Contatti sicurezza: AC per UL | 250 V AC |
Materiale contatti relè | AgCdO |
Dati suppl. contatti relè | + 3,0 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Mater. custodia Parte super. | PPO UL 94 V0 |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Fisso |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 10 AWG |
Altezza | 87 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 140 g |
Peso lordo | 150 g |
Ambiente
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548055542 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27210127 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002479 |
Volume | 0.294 |