{"id":"761120","name":"PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Numero dell'articolo: 761120
Dispositivo di controllo dell’isolamento, custodia Sigma, per ilcontrollo
dell’isolamento in reti isolate galvanicamente, valori limite
impostabili tramite display, possibilità di salvataggio su chipc...
Altri
Attenzione: il colore della custodia è stato modificato temporaneamente. La funzionalità resta invariata.
Per ulteriori informazioni consultare Sales Information – 229402 .
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Su richiesta
Disponibile a breve
Disponibile a magazzino per consegna
Su richiesta
Dispositivo di controllo dell’isolamento, custodia Sigma, per ilcontrollo
dell’isolamento in reti isolate galvanicamente, valori limite
impostabili tramite display, possibilità di salvataggio su chipcard,uscita a relè: 2
contatti di commutazione, tensione di esercizio: 24 - 240 V AC/DC,morsetti a molla.
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
24 - 240
V |
Tipo tensione alimentazione U1 |
AC/DC
|
Potenza assorbita AC |
5
VA |
Potenza assorbita DC |
2.5
W |
Interr. magnetot. disp. max. |
Sezione max. conduttore
|
Circuito di misura
Tensione max UM |
±16 V
|
Valore di risposta Ran |
10 ... 200 kOhm
|
Errore risposta max EN 61557-8 |
±15 % ±1kOhm
|
Errore risposta per CE max |
±5 %
|
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma |
EN 60947-4-1
|
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma |
EN 60947-5-1
|
Contatti sicurezza: AC per UL |
240 V AC G. U.
|
Materiale contatti relè |
AgCdO
|
Dati suppl. contatti relè |
+ 3,0 µm Au
|
Dati ambientali
Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-78
|
Temperatura ambiente |
-10 - 55
°C |
Condensazione e form. ghiaccio |
non consentita
|
Condensazione ammessa |
non consentito
|
EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Vibrazioni sec. Norma ... |
EN 60068-2-6
|
Distanze in aria e superf.sec. |
EN 60664-1
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado contaminazione |
2
|
Grado di protezione vano di mo |
|
Grado di protez. custodia |
|
Tipo di protezione morsetti |
|
Dati meccanici
Posizione di montaggio |
A scelta
|
Materiale custodia parte inf. |
PC
|
Mater. custodia piastra front. |
PC
|
Mater. custodia Parte super. |
PC
|
Morsetto di collegamento |
Morsetto a molla
|
Tipo di morsetto |
Estraibile
|
Altezza |
98
mm |
Larghezza |
45
mm |
Profondità |
120
mm |
Peso netto |
270
g |
Peso lordo |
330
g |
Ambiente
Conformità REACh |
almeno una sostanza SVHC
|
WEEE classifikation (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Dati commerciali
Harmonized System Code |
85364900
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
Codice EAN |
4046548060010
|
Versione ECLASS |
ECLASS-13
|
ECLASS Reference Feature |
27371807
|
Versione ETIM |
ETIM-9.0
|
ETIM Reference Group |
EG000019
|
ETIM Reference Feature |
EC001444
|