Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400447","name":"PIT es Set1s-5 s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es Set1s-5 s
Numero dell'articolo: 400447
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl.custodia da parete,set composto da
pulsante di arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logoe blocco contatti con
controllo 2 NC, mor... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl.custodia da parete,set composto da pulsante di arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logoe blocco contatti con controllo 2 NC, morsetti in tecnologia a vite.
Dati generali
Omologazione | CE |
Automonitorato | ja |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente contatto min. | 1 |
Arresto di emergenza
Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
Mat. contatti E-STOP | AgNi |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Altezza | 72 |
Larghezza | 103 |
Profondità | 72 |
Diametro | 55 |
Peso netto | 161 |
Peso lordo | 190 |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548071610 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volume | 0 |