Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400462","name":"PIT es Set10u-5ns AIDA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es Set10u-5ns AIDA
Numero dell'articolo: 400462
PITestop set consists of active/non-active E-STOP push button with
flashing feature without Pilz label, without emergency stop symbol,
with module and with contact blockwith connectivity monitoring in... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITestop set consists of active/non-active E-STOP push button with flashing feature without Pilz label, without emergency stop symbol, with module and with contact blockwith connectivity monitoring in surface mounted housing with M12/5pin connector -AIDA PIN standard; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c; spring terminals.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA TÜV |
Automonitorato | Sì |
Lampade | LED |
Vernice luminescente |
Giallo
Rosso |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di esercizio nominale | 24 V DC |
Arresto di emergenza
Tipo sblocco arresto emergenza | Sblocco a rotazione |
Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
Prot.contatti arresto emerg. | ≤ 1 A |
Mat. contatti E-STOP | AgNi |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-5 |
Ampiezza di picco | max 0,35 mm |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-5-1 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Morsetto di collegamento | M12 |
Altezza | 124.5 |
Larghezza | 72.1 |
Profondità | 86 |
Peso netto | 295 |
Peso lordo | 305 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548085884 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volume | 0.829 |