Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400203","name":"PIT es box flex yellow","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es box flex yellow
Numero dell'articolo: 400203
PITestop, custodia da parete gialla-nera, IP65 per pulsante con
diametrodi
montaggio 22,3 mm, piastra di montaggio inclusa, allineamento
pulsantiflessibile,
entrate cavi 1 x M20.
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
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-5 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Materiale custodia | PC |
Mater. bacinella erm. | TPU |
Altezza | 83.2 |
Larghezza | 72 |
Profondità | 72 |
Peso netto | 185 |
Peso lordo | 220 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548086652 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371205 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000200 |
Volume | 0 |