text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
5 Prodotti trovati
PIT si 3.1
581190
PITsign Unità di segnalazione luminosa rossa, gialla, verde incl. LED,piede di montaggio, tubo (250 mm), UB = 24 V DC, g ...

Su richiesta
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
PITsign lampada muting secondo EN 61496 incl. lampadina e supporto a parete, spia a luce fissa con opzione per la sorveg ...

Su richiesta
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign Lampada muting a LED incl. LED e supporto a parete, UB = 24 V DC/ 4 W / <200 mA, grado di protezione custodia: I ...

Su richiesta
PIT si 1.1 muting lamp
620010
PITsign Lampada muting incl. lampadina e supporto a parete, UB = 24 V DC / 5 W / 300 mA, grado di protezione custodia: I ...

Su richiesta
PITsign replacement bulb
620100
PITsign Lampadina sostitutiva 7 W per PITsi1.1 e PITsi1.2.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso