text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PES actuator board ec en

Numero dell'articolo: 1S000009
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, attuatore quadrocomando teleruttore, con contattori ausiliari 24 V DC, etichettatura pannello dicontrollo in inglese, documenti d’accompagnamento...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Pilz Education System, sistema di formazione modulare, attuatore quadrocomando teleruttore, con contattori ausiliari 24 V DC, etichettatura pannello dicontrollo in inglese, documenti d’accompagnamento in inglese e tedesco.

Omologazione CE  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Grado di protez. custodia  
Altezza 133  mm
Larghezza 297  mm
Profondità 160  mm
Peso netto 1120  g
Peso lordo 1170  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90230080  
UNSPSC 25 46211501  
Codice EAN 4046548094336  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242291  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
Volume 22.066  
 

Accessori opzionali

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, rosso.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, blu.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, nero.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m, terminale 4 mm, blu.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m, terminale 4 mm, nero.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m, terminale 4 mm, rosso.

Adatto a

PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, blu.
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, rosso.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, nero.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m, terminale 4 mm, rosso.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m, terminale 4 mm, nero.