Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PSSu, modulo principale con prestazioni incrementate, sistema dicontrollo PSSu PLC,
failsafe e standard, PL “e”, SIL CL ...
Su richiesta
PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu PLC, failsafe estandard, PL e,
SIL CL 3, 2 connettori femmina M12 4 p ...
Su richiesta
PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu PLC, failsafe estandard, PL e,
SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RT ...
Su richiesta
PSSu, modulo principale, sistema decentralizzato PSSuniversal I/O,failsafe e
standard, PL e, SIL CL 3, 2 porte RJ45, Saf ...
Su richiesta
PSSu, modulo principale con prestazioni incrementate, sistema dicontrollo PSSu I/O,
failsafe e standard, PL “e”, SIL CL ...
Su richiesta
PSSu, modulo principale con prestazioni elevate, sistema di controlloPSSu I/O,
failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 po ...
Su richiesta
PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu I/O, failsafe estandard, PL e,
SIL CL 3, 2 connettori femmina M12 a 4 ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della
tensione,alimentazione
Module Supply 24 V DC 2 A, alimentazione ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2uscite, 2
intervalli di tensione configurabili 0/4 - 2 ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 1ingresso, 1 uscita trigger di test 0,25 A, 1 uscita, 2 ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite,
0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, contatore, 1 ingresso, encoderassoluto
encoder SSI, segnale differenziale RS422, ris ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, passivo, distribuzione della tensione,collegamento
4 potenziali di tensione, con separazione g ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1ingresso,0
- 25,59 mA, 2 poli, ingresso differenziale, ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici,
2ingressi, 2
intervalli di tensione configurabili -10/0 ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4uscite,
intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, rifer ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici,
2ingressi, 3 intervalli di tensione configurabili 0 - 1 ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1ingresso,
- 10,24 - 10,23 V, 2 poli, ingresso differen ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione
Periphery Supply 24 V DC 8 A, alimentazio ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.