• 3
958 Prodotti trovati
O300.GP.2-11246332
Z9000039
Sensore fotoelettrico con soppressione di sfondo, range di rilevamento30 - 100 mm, connettore maschio M8 a 4 poli, uscit ...

Su richiesta
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Blocco di sicurezza PSENmlock, codificato, con interruttore di sicurezzae attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell ...

Su richiesta
PSEN ml b 2.1 unit
570402
Blocco di sicurezza PSENmlock, completamente codificato, coninterruttore di sicurezza e attuatore, con bloccaggio, con r ...

Su richiesta
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Blocco di sicurezza PSENmlock, codificato, con interruttore di sicurezzae attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell ...

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 1,5m, Contenuto confezione = ca ...

Su richiesta
PSEN ml sa 2.1 unit
570432
Blocco di sicurezza PSENmlock, completamente codificato, coninterruttore di sicurezza e attuatore, con bloccaggio, con r ...

Su richiesta
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
Encoder incrementale sicuro, 4096 impulsi per giro, con interfaccia SIN-COS, albero pieno 10 mm, compatibile con chiavet ...

Su richiesta
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
Encoder incrementale sicuro, 4096 impulsi per giro, con interfaccia SIN-COS, albero cavo fino a 12 mm, compatibile con c ...

Su richiesta
PSEN b1
540010
Chiavistello per bloccaggio meccanico in combinazione con interruttoredi sicurezza PSEN me1 o PSEN cs.

Su richiesta
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
Encoder incrementale sicuro, 1024 impulsi per giro, con interfaccia HTL, albero pieno 10 mm, compatibile con chiavetta.

Su richiesta
PSEN hs1.1p
570270
Interruttore di sicurezza a cerniera, montaggio sul lato dx., connettoremaschio M12 4 poli, 2 contatti NO, grado di prot ...

Su richiesta
PSEN b3
540030
Chiavistello per bloccaggio meccanico in combinazione con interruttoredi sicurezza PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 e ...

Su richiesta
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
Encoder incrementale sicuro, 1024 impulsi per giro, con interfaccia HTL, albero cavo fino a 12 mm, compatibile con chiav ...

Su richiesta
PSEN b2
540020
Chiavistello meccanico per interruttore di sicurezza PSEN me1 o PSEN cscon blocco (disattivabile) e sblocco di fuga.

Su richiesta
PSEN hs1.2p
570271
Interruttore di sicurezza a cerniera, posizione di montaggio: sx,connettore maschio M12 a 4 poli, 2 NC, IP67.

Su richiesta
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 1 direzione di ...

Su richiesta
PSEN cs3.1a   1switch
541061
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di 5 m, 1 direzione di azionamento, suppo ...

Su richiesta
PSEN op4F-SL-14-075/1
631151
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 750 mm. Car ...

Su richiesta
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
570500
Blocco di sicurezza PSENslock, codificato, con blocco elettromagnetico, con interruttore di sicurezza e attuatore(standa ...

Su richiesta
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso