Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PMCprimo MC.C/16DIDO/2

680080
PMCprimo MC.C/16DIDO/2
Bus systeme standard: SafetyNet, CANopen, Profibus Communication EtherNet, USB Hardware CPU 1,3 GHz 3 Encoder inputs 16 digital inputs 16 digital outputs Software option: none

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
Versione prodotto: 1.2
Certificazioni: CE
Tensione di alimentazione (V): 24,0
Tipo di tensione di alimentazione: DC
N. interfacce Ethernet: 1
Uscita semic. a 1 polo a comm. pos.: 16
N. interfacce PROFIBUS-DP: 1
N. interfacce CANopen: 4
Opzione software: 2 = nessuno
RAM: 512 MB
Numero di ingressi: 16
Larghezza: 60.0 mm
Altezza: 270.6 mm
Profondità: 183.0 mm
Peso lordo: 2260 g
Peso netto: 1360 g
Temperatura ambiente: 0 - 40 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso