Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24

680040
PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CAN1, RS232 and CAN2 with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
1 PZ
03.02.2020
Peso lordo: 130 g
Peso netto: 110 g
Temperatura ambiente: 0 - 40 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso