Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PMCtendo AC3.34/0/L/1/6/5/H/3

8175938
PMCtendo AC3.34/0/L/1/6/5/H/3
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 2.5 Nm Io = 1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
1 PZ
31.01.2020
Certificazioni: CE
Dimensioni motore: 34
Coppia di stallo: 2.50 Nm
Coppia di serraggio nominale: 2.20 Nm
Coppia di picco: 8.75 Nm
Corrente di motore fermo: 1.72 A
Corrente nominale: 1.51 A
Tensione nominale: 400 V
Momento inerziale: 1.42 kgcm²
Freno: no
Feedback motore: Hiperface Singleturn
Collegamento motore: Connettore angolare
Raffreddamento: 0 = Konvektion
Verso del collegamento: verso il lato B
Aerazione esterna: no
Tipo di albero motore: con linguetta
Lunghezza onde: 23 mm
Lunghezza complessiva motore: 247 mm
Diametro di centraggio: 60 mm
Diametro fori: 75 mm
N. polo: 4
Grado di protez. custodia: IP65
Peso lordo: 4600 g
Peso netto: 4000 g

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso