Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PMCtendo AC3.31/0/L/1/1/4/H/3

8175915
PMCtendo AC3.31/0/L/1/1/4/H/3
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 0.60 Nm Io = 0.41 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 0.42 kgcm2.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
1 PZ
27.01.2020
Certificazioni: CE
Dimensioni motore: 31
Coppia di stallo: 0.60 Nm
Coppia di serraggio nominale: 0.55 Nm
Coppia di picco: 2.10 Nm
Corrente di motore fermo: 0.41 A
Corrente nominale: 0.38 A
Tensione nominale: 400 V
Momento inerziale: 0.42 kgcm²
Freno: no
Feedback motore: Hiperface Singleturn
Collegamento motore: Connettore per motore/feedback
Raffreddamento: 0 = Konvektion
Verso del collegamento: verso l'alto
Aerazione esterna: no
Tipo di albero motore: con linguetta
Lunghezza onde: 23 mm
Lunghezza complessiva motore: 172 mm
Diametro di centraggio: 60 mm
Diametro fori: 75 mm
N. polo: 4
Grado di protez. custodia: IP65
Peso lordo: 1600 g
Peso netto: 1400 g

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso