Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PMCtendo AC2.62/0/L/1/2/5/H/6

8174175
PMCtendo AC2.62/0/L/1/2/5/H/6
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 4.0 Nm Io = 4.9 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 6.2 kgcm2.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
1 PZ
05.02.2020
Certificazioni: CE
Dimensioni motore: 62
Coppia di stallo: 4.00 Nm
Coppia di serraggio nominale: 3.20 Nm
Coppia di picco: 20.00 Nm
Corrente di motore fermo: 4.90 A
Corrente nominale: 3.90 A
Tensione nominale: 400 V
Momento inerziale: 6.20 kgcm²
Freno: no
Feedback motore: Hiperface Singleturn
Collegamento motore: Morsettiera + connettori feedback
Raffreddamento: 0 = Konvektion
Verso del collegamento: verso il lato B
Aerazione esterna: no
Tipo di albero motore: con linguetta
Lunghezza onde: 40 mm
Lunghezza complessiva motore: 256 mm
Diametro di centraggio: 95 mm
Diametro fori: 115 mm
N. polo: 8
Grado di protez. custodia: IP65
Peso lordo: 8600 g
Peso netto: 7500 g

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso