Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PMCtendo AC3.32/0/M/1/1/4/H/6

8173778
PMCtendo AC3.32/0/M/1/1/4/H/6
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 1.20 Nm Io = 1.65 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.77 kgcm2.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
1 PZ
27.01.2020
Certificazioni: CE
Dimensioni motore: 32
Coppia di stallo: 1.20 Nm
Coppia di serraggio nominale: 1.00 Nm
Coppia di picco: 4.20 Nm
Corrente di motore fermo: 1.65 A
Corrente nominale: 1.37 A
Tensione nominale: 400 V
Momento inerziale: 0.77 kgcm²
Freno: no
Feedback motore: Hiperface Multiturn
Collegamento motore: Connettore per motore/feedback
Raffreddamento: 0 = Konvektion
Verso del collegamento: verso l'alto
Aerazione esterna: no
Tipo di albero motore: con linguetta
Lunghezza onde: 23 mm
Lunghezza complessiva motore: 197 mm
Diametro di centraggio: 60 mm
Diametro fori: 75 mm
N. polo: 4
Grado di protez. custodia: IP65
Peso lordo: 2500 g
Peso netto: 2200 g

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso