Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PMCtendo AC2.75/0/L/1/2/5/H/3

1106361
PMCtendo AC2.75/0/L/1/2/5/H/3
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 12.3 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.8 kgcm2.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
1 PZ
30.01.2020
Certificazioni: CE
Dimensioni motore: 75
Coppia di stallo: 20.00 Nm
Coppia di serraggio nominale: 17.50 Nm
Coppia di picco: 100.00 Nm
Corrente di motore fermo: 12.30 A
Corrente nominale: 10.70 A
Tensione nominale: 400 V
Momento inerziale: 26.80 kgcm²
Freno: no
Feedback motore: Hiperface Singleturn
Collegamento motore: Morsettiera + connettori feedback
Raffreddamento: 0 = Konvektion
Verso del collegamento: verso il lato B
Aerazione esterna: no
Tipo di albero motore: con linguetta
Lunghezza onde: 50 mm
Lunghezza complessiva motore: 309 mm
Diametro di centraggio: 130 mm
Diametro fori: 165 mm
N. polo: 8
Grado di protez. custodia: IP65
Peso lordo: 21400 g
Peso netto: 18600 g

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso