Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PMCtendo AC2.65/0/5/1/2/5/H/3

1106264
PMCtendo AC2.65/0/5/1/2/5/H/3
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 10.00 Nm Io = 6.10 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 11.90 kgcm2.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
1 PZ
31.01.2020
Certificazioni: CE
Dimensioni motore: 65
Coppia di stallo: 10.00 Nm
Coppia di serraggio nominale: 9.00 Nm
Coppia di picco: 50.00 Nm
Corrente di motore fermo: 6.10 A
Corrente nominale: 5.50 A
Tensione nominale: 400 V
Momento inerziale: 11.90 kgcm²
Freno: no
Feedback motore: Resolver a 2 poli
Collegamento motore: Morsettiera + connettori feedback
Raffreddamento: 0 = Konvektion
Verso del collegamento: verso il lato B
Aerazione esterna: no
Tipo di albero motore: con linguetta
Lunghezza onde: 40 mm
Lunghezza complessiva motore: 299 mm
Diametro di centraggio: 95 mm
Diametro fori: 115 mm
N. polo: 8
Grado di protez. custodia: IP65
Peso lordo: 13800 g
Peso netto: 12000 g

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso