Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PMCtendo AC2.73/1/M/1/2/5/H/4

1106244
PMCtendo AC2.73/1/M/1/2/5/H/4
with brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 12.00 Nm Io = 9.80 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
1 PZ
31.01.2020
Certificazioni: CE
Dimensioni motore: 73
Coppia di stallo: 12.00 Nm
Coppia di serraggio nominale: 9.00 Nm
Coppia di picco: 60.00 Nm
Corrente di motore fermo: 9.80 A
Corrente nominale: 7.40 A
Tensione nominale: 400 V
Momento inerziale: 26.90 kgcm²
Freno:
Valori collegamento freno: 24VDC/0,96A/27,0Nm
Feedback motore: Hiperface Multiturn
Collegamento motore: Morsettiera + connettori feedback
Raffreddamento: 0 = Konvektion
Verso del collegamento: verso il lato B
Aerazione esterna: no
Tipo di albero motore: con linguetta
Lunghezza onde: 50 mm
Lunghezza complessiva motore: 311 mm
Diametro di centraggio: 130 mm
Diametro fori: 165 mm
N. polo: 8
Grado di protez. custodia: IP65
Peso lordo: 18500 g
Peso netto: 16100 g

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso