Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PMCtendo AC2.74/0/5/1/1/4/H/2

1106099
PMCtendo AC2.74/0/5/1/1/4/H/2
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 16.00 Nm Io = 6.50 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 22.10 kgcm2.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
1 PZ
31.01.2020
Certificazioni: CE
Dimensioni motore: 74
Coppia di stallo: 16.00 Nm
Coppia di serraggio nominale: 14.00 Nm
Coppia di picco: 80.00 Nm
Corrente di motore fermo: 6.50 A
Corrente nominale: 5.60 A
Tensione nominale: 400 V
Momento inerziale: 22.10 kgcm²
Freno: no
Feedback motore: Resolver a 2 poli
Collegamento motore: Connettore per motore/feedback
Raffreddamento: 0 = Konvektion
Verso del collegamento: verso l'alto
Aerazione esterna: no
Tipo di albero motore: con linguetta
Lunghezza onde: 50 mm
Lunghezza complessiva motore: 284 mm
Diametro di centraggio: 130 mm
Diametro fori: 165 mm
N. polo: 8
Grado di protez. custodia: IP65
Peso lordo: 18900 g
Peso netto: 16400 g

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso