Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PMCprotego D.01/010/0/0/2/208-480VAC

8176510
PMCprotego D.01/010/0/0/2/208-480VAC
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
Certificazioni: CE, EAC (Eurasian), TÜV
Opzione hardware 1: 0 = nessuno
Opzione hardware 2: 1 = PosI/O
Opzione hardware 3: 0 = nessuno
Opzione firmware: 2 = EtherCat
Tensione di alimentazione (V): 208,0 - 480,0
Corrente continua di uscita con 3x208V: 2.5 A
Corrente continua di uscita con 3x230V: 2.0 A
Corrente continua di uscita con 3x400V: 1.5 A
Corrente continua di uscita con 3x480V: 1.5 A
Stadio finale frequenza di trigger: 8 kHz
Corrente di picco: 4.50 A
Picco di corrente di uscita max. 5s: 3.00 A
Tensione di alimentazione 2 (V): 24
Tipo di tensione di alimentazione 2: DC
Numero di STO-Enable: 2
Numero ingressi digitali: 4
N. ingressi analogici: 2
N. interfacce CANopen: 1
Larghezza: 70.0 mm
Altezza: 345.0 mm
Profondità: 243.0 mm
Peso lordo: 5600 g
Peso netto: 4500 g
Temperatura ambiente: 0 - 40 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso