Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PMCprotego D.48/000/0/0/2/208-480VAC

8176425
PMCprotego D.48/000/0/0/2/208-480VAC
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 48 A; Imax (5 s) = 96 A; Power consumption in S1 mode: 35 kVA required accessories: Brake resistor 15 Ohm.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
Certificazioni: CE, EAC (Eurasian), TÜV
Opzione hardware 1: 0 = nessuno
Opzione hardware 2: 0 = nessuno
Opzione hardware 3: 0 = nessuno
Opzione firmware: 2 = EtherCat
Tensione di alimentazione (V): 208,0 - 480,0
Corrente continua di uscita con 3x208V: 48.0 A
Corrente continua di uscita con 3x230V: 48.0 A
Corrente continua di uscita con 3x400V: 48.0 A
Corrente continua di uscita con 3x480V: 48.0 A
Stadio finale frequenza di trigger: 8 kHz
Corrente di picco: 96.00 A
Picco di corrente di uscita max. 5s: 96.00 A
Tensione di alimentazione 2 (V): 24
Tipo di tensione di alimentazione 2: DC
Numero di STO-Enable: 2
Numero ingressi digitali: 4
N. ingressi analogici: 2
N. interfacce CANopen: 1
Larghezza: 190.0 mm
Altezza: 386.0 mm
Profondità: 244.0 mm
Peso lordo: 15500 g
Peso netto: 13000 g
Temperatura ambiente: 0 - 40 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso