Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Encoder rotativo PSENenco - Caratteristiche tecniche

L'encoder rotativo standard può essere impiegato nel sistema di automazione PSS 4000 in combinazione con ulteriori componenti per determinare posizione e velocità sicure.

Filtro
Prodotti
Numero prodotto
Descrizione
Opzioni
Prezzo
Quantità/Disponibilità

PSEN enc m1 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

Confronta Download

PSEN enc s1 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

Confronta Download

PSEN enc m2 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

Confronta Download

PSEN enc s2 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

Confronta Download

PSEN enc sincos 4096 hs

Incremental rotary safety encoder PSENenco, 4096 pulses per revolution, with sin/cos interface, hollow through shaft up to 12 mm, keyway.

Confronta Download

PSEN enc HTL 1024 ss

Incremental rotary safety encoder PSENenco, 1024 pulses per revolution, with HTL interface, solid shaft 10 mm, keyway.

Confronta Download

PSEN enc HTL 1024 hs

Incremental rotary safety encoder PSENenco, 1024 pulses per revolution, with HTL interface, hollow through shaft up to 12 mm, keyway.

Confronta Download

PSEN enc sincos 4096 ss

Incremental rotary safety encoder PSENenco, 4096 pulses per revolution, with sin/cos interface, solid shaft 10 mm, keyway.

Confronta Download

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it