Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PSEN rs pulley 75

570312
PSEN rs pulley 75
Guide roller 75 mm diameter.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
Larghezza: 85.0 mm
Altezza: 89.0 mm
Profondità: 30.0 mm
Peso lordo: 145 g
Peso netto: 142 g
Temperatura ambiente: -25 - 70 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso