Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Sistema meccanico per ripari mobili PSENmech con interblocco

PSENmech – e il riparo rimane chiuso!

Sistema meccanico per ripari mobili PSENmech con interblocco

In qualità di “fratello maggiore” dell’interruttore di sicurezza PSENmech, il sistema di sicurezza meccanico per ripari mobili PSENmech con interblocco offre una soluzione conveniente per il controllo sicuro di dispositivi di separazione mobili. Il riparo mobile viene bloccato in sicurezza fino all’arresto del movimento pericoloso della macchina, Viene evitato un riavvio involontario del movimento pericoloso finché il riparo è aperto.

Soluzione di base conveniente per il controllo dei ripari mobili con blocco di sicurezza - Vantaggi

  • Idoneo per ripari con accesso grazie alle opzioni di sblocco di fuga e sblocco di emergenza
  • Flessibilità e rapidità di installazione grazie ai diversi attuatori e alla connessione M12
  • Lunga durata del ciclo di vita del prodotto grazie all’attuatore principale e all’attuatore 3D in metallo
  • Custodia resistente allo sporco, alla polvere e all'acqua
  • Idonea per la connessione con moduli decentralizzati quali PDP67 o PSS67 grazie alle versioni prodotto M12, 5 poli
  • Soluzione completa e sicura, ad es. con i moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2
Sistema meccanico per ripari mobili PSENmech con modulo di sicurezza compatto configurabile PNOZmulti 2

Caratteristiche del sistema meccanico per ripari mobili PSENmech con interblocco

Direzioni di azionamento del sistema per ripari mobili PSENmech
  • Controllo della posizione dei dispositivi di protezione mobili secondo EN 60947-5-1
  • Progettato per applicazioni fino a PL “e” secondo EN ISO 13849-1, SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061 (per i requisiti più elevati è necessario utilizzare 2 dispositivi)
  • Forza di interblocco: 1500 N
  • Direzioni di azionamento: 5 (incluse dall’alto)

Possibilità di applicazione del sistema meccanico per ripari mobili

Grazie al blocco integrato, il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmech è idoneo per la protezione sia di persone che del processo e può essere impiegato in numerosi settori e applicazioni.

In particolare se si cerca una soluzione di base conveniente per il controllo dei ripari mobili, il sistema meccanico per ripari mobili PSENmech rappresenta la scelta giusta per la propria applicazione. PSENmech con interblocco può essere integrato con uno sblocco di fuga o di emergenza.

 

Controllo dei ripari mobili con interblocco con il sistema meccanico per ripari mobili PSENmech

Settori di impiego del sistema per ripari mobili

La gamma di prodotti Pilz: Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmech

PSENmech con interblocco (PSEN me5)

Rispetto al prodotto precedente PSENme1, la nuova generazione del sistema per ripari mobili PSENmech con interblocco (PSEN me5) offre, grazie alla testina in metallo, un livello elevato di robustezza e inoltre può essere combinato con uno sblocco di fuga o di emergenza.

Accessori PSENmech con interblocco

Gli accessori per il sistema meccanico per ripari mobili PSENmech con interblocco comprende diversi attuatori, sblocco di fuga e di emergenza.
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmech con interblocco (PSEN me1)

PSENmech con interblocco (PSEN me1)

La prima generazione del sistema per ripari mobili PSENmech con interblocco (PSEN me1) garantisce il blocco di sicurezza del riparo mobile fino all’arresto del movimento della macchina.

PSENmech con interblocco (PSEN me1)

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it