32 Prodotti trovati
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 1,5m, Contenuto confezione = ca ...

Su richiesta
PSEN ml mounting plate
570490
Piastra di montaggio per profili standard 40mm

Su richiesta
PSEN ml bracket sliding door
570492
Staffa di montaggio per porte scorrevoli

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 2,0m, Contenuto confezione = ca ...

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 3,0m, Contenuto confezione = ca ...

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 4,0m, Contenuto confezione = ca ...

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 3,5m, Contenuto confezione = ca ...

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 2,5m, Contenuto confezione = ca ...

Su richiesta
PSEN ml escape release
570460
Sblocco di fuga per il sistema per ripari mobili PSENmlock; Contenutoconfezione = barra sblocco di fuga e accessori di m ...

Su richiesta
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Unità maniglia per porte a battente; h. 80 mm

Su richiesta
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Staffa di montaggio per porte a battente, h. 80 mm

Su richiesta
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Staffa di montaggio per porte a battente, h. 70 mm

Su richiesta
PSEN ml door handle sliding door
570495
Unità maniglia per porte scorrevoli

Su richiesta
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Unità maniglia per porte a battente, h. 70 mm

Su richiesta
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Set di viti per il montaggio dell’attuatore PSENmlock all’unità manigliae angolo per porte battente, Contenuto confezion ...

Su richiesta
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Set di viti per il montaggio dell’attuatore PSENmlock all’unità manigliae porte scorrevoli, Contenuto confezione = 2 vit ...

Su richiesta
PSEN ml escape release extension
570462
Prolungamenti per lo sblocco di fuga, elementi di prolungamento 25 mm, acciaio inox

Su richiesta
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unità di prolungamento per montaggio della maniglia per ripari conlarghezza superiore a 20 mm. Confezione = 2 prolunghe ...

Su richiesta
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Manicotti di copertura per prolunghe. Confezione = 2 manicotti per prolunghe (ognuno della lunghezza di 25 mm).

Su richiesta
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
Maniglia nera con impugnatura gialla per PSENmlock DHM.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso