• 3
48 Prodotti trovati
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 1 direzione di ...

Su richiesta
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 0,1 ...

Su richiesta
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 0,1 ...

Su richiesta
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
541009
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, 1 direzione di ...

Su richiesta
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541109
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 0,1 ...

Su richiesta
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 0,1 ...

Su richiesta
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators
541303
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 1 direzione di azionamen ...

Su richiesta
PSEN cs3.19n   1 switch
541353
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 1 direzione di ...

Su richiesta
PSEN cs3.19-OSSD2  1actuator
541383
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs3.19, IP67,contenuto della confezione = 1 pz.,OSSD2.

Su richiesta
PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator
541380
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs3.19, IP67,contenuto della confezione = 1 pz., OSSD 1&2.

Su richiesta
PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator
541382
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs3.19, IP67,contenuto della confezione = 1 pz.,OSSD1.

Su richiesta
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw+OSSD1+OSSD2
541305
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 1 direzione di azionamen ...

Su richiesta
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw+OSSD1&2
541304
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 1 direzione di azionamen ...

Su richiesta
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
541259
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, collegabile in serie, IP ...

Su richiesta
PSEN cs4.2p   1switch
541260
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli, 1 direzione di azionament ...

Su richiesta
PSEN cs4.2a   1switch
541261
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,cavo di collegamento 5 m, 1 direzione di azioname ...

Su richiesta
PSEN cs4.2n   1switch
541253
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 1 direzione di azionamen ...

Su richiesta
PSEN cs3.1n   1switch
541053
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 1 direzione di ...

Su richiesta
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 1 direzione di ...

Su richiesta
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 1 direzione di ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso