• 3
43 Prodotti trovati
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 ...

Su richiesta
PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542109
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di ...

Su richiesta
PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542103
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, IP67, 4 direzioni di azi ...

Su richiesta
PSEN cs5.11 M12/8 1switch
542051
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azi ...

Su richiesta
PSEN cs6.2n 1switch
542253
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, IP67, 4 direzioni di azi ...

Su richiesta
PSEN cs5.1n 1switch
542053
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, IP67, 4 direzioni di azi ...

Su richiesta
PSEN cs5.11 M12 1actuator
542081
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs5.11 M12, IP67,contenuto della confezione = 1 pz., con bloccaggio me ...

Su richiesta
PSEN cs5.1 M12/8 1switch
542059
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azi ...

Su richiesta
PSEN cs6.1 M12/8 1switch
542159
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azi ...

Su richiesta
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
542085
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs5.13 M12, IP67,contenuto della confezione = 1 pz., certificazione AT ...

Su richiesta
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azi ...

Su richiesta
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, IP67, 4 direzioni di azi ...

Su richiesta
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, supporto per SD ...

Su richiesta
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, IP67, 4 direzioni di azi ...

Su richiesta
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, con interruttore disicurezza e attuatore, certificato ATEX, connettore ma ...

Su richiesta
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azi ...

Su richiesta
PSEN cs5.1 1actuator
542080
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs5.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.

Su richiesta
PSEN cs6.2p 1switch
542250
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azio ...

Su richiesta
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M8 8 poli, supporto per SDD ...

Su richiesta
PSEN cs6.1p 1switch
542150
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azio ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso