text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114 Prodotti trovati
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commuta ...

Su richiesta
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commuta ...

Su richiesta
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare,IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13 ...

Su richiesta
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione ...

Su richiesta
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP67, dist ...

Su richiesta
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, 1 contatto ausiliario n/o,modello rettangolare, LED, IP6K9K, distanza di comm ...

Su richiesta
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore maschio M8 a 4poli, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP67, dist ...

Su richiesta
PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit
505220
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rotondo M30, IP67, distanza di commutaz ...

Su richiesta
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506221
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 8 mm per applicazioni PSEN ...

Su richiesta
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506226
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO connettore maschio M8, modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 8 mm ...

Su richiesta
PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit
504226
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, c ...

Su richiesta
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506222
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione ...

Su richiesta
PSEN 1.1p-25/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ix1
504225
Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag con interruttore disicurezza e attuatore rettangolare, certificato ATEX, con ...

Su richiesta
PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un
504228
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, pe ...

Su richiesta
PSEN 1.1b-20/PSEN 1.1-20/8mm/10m/1unit
504227
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, co ...

Su richiesta
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico M12, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, conten ...

Su richiesta
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506237
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore maschio M8, modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 12 ...

Su richiesta
PSEN 1.1-20 / 1  actuator
514120
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare, IP67, la distanza di commutazione dipende dall’ ...

Su richiesta
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un
506227
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore maschio M8, modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 8 m ...

Su richiesta
PSEN 1.2-20 / 1  actuator
515120
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico M30, IP67, la distanza di commutazione dipende dal ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso