Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli,
modello rettangolare, altezza 13 mm, IP67, dist ...
Su richiesta
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, 1 contatto ausiliario n/o,modello
rettangolare, LED, IP6K9K, distanza di comm ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore maschio M8 a 4poli,
modello rettangolare, altezza 13 mm, IP67, dist ...
Su richiesta
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli,
modello rettangolare, IP67, distanza di commuta ...
Su richiesta
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli,
modello rettangolare, IP67, distanza di commuta ...
Su richiesta
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare,IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13 ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67,
distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO,
modello rotondo M12, IP67, cavo
5 m, contenuto confezione = 1 pezzo senza att ...
Su richiesta
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli,
modello rettangolare, IP67, distanza di commuta ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO,
modello rotondo M12, IP67, cavo
5 m, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, con cavo
10 m (PUR), altezza 13 mm, IP69K, distanza di ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore maschio M8 a 4poli,
modello rotondo M30, IP67, distanza di commutaz ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, con cavo
5 m (PUR), altezza 13 mm, IP69K, distanza di c ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore M8 a 4 poli,
modello rotondo M30, IP67, distanza di commutazione 8 ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO,
modello rotondo M12, IP67, cavo
10 m, contenuto confezione = 1 pezzo senza att ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67,cavo
10 m, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore maschio M8 a 8poli,
modello rotondo M12, IP67, contenuto confezione ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore maschio M8,
modello rotondo M12, IP67, per applicazioni con PSEN ix ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag con interruttore disicurezza e
attuatore rotondo, certificato ATEX, connetto ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, altezza
13 mm, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, pe ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.